Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SP-4BK-20 |
SP-4BK-100 |
SP-4C-20 |
SP-4C-100 |
SP-4CB-20 |
SP-4CB-100 |
SP-6BK-20 |
SP-6BK-100 |
SP-6C-20 |
SP-6C-100 |
SP-6CB-20 |
SP-6CB-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur (dernier chiffre de la référence de modèle) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.28 € 12.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Noir | 17 | 20 | |
119.48 € | 1 | 5 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | Noir | 17 | 100 | ||
27.28 € 12.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 17 | 20 | |
113.79 € | 1 | 5 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 17 | 100 | ||
27.28 € 12.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent | 17 | 20 | |
113.68 € | 1 | 5 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent | 17 | 100 | ||
41.48 € 19.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 28 | 20 | |
137.82 € | 1 | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 28 | 100 | ||
39.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 28 | 20 | |
128.85 € | 1 | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Transparence | 28 | 100 | ||
39.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent | 28 | 20 | |
128.85 € | 1 | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent | 28 | 100 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air comprimé | Environnement de fonctionnement | Standard / Vide / Résistance à l'huile | Matériau, uréthane | Polyuréthane souple |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | -0.1::0.4 | Compatible avec le vide | Applicable |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Longueur (dernier chiffre de la référence de modèle)(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles