Référence fabricant: SPS-4-5
Marque: CHIYODA TSUSHO
Prix: 6.94 €
Délai de livraison: 10 jours
Diamètre extérieur: 4 Ø
D.E. [Distinction]: Jusqu'à 4
Diamètre intérieur: 2.5 Ø
D.I. [Distinction]: Jusqu'à 3
Rayon de pliage minimum: 17 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPS-4-5
Référence pièce
|
---|
SPS-4-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de fonctionnement (mm) | Longueur totale A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.94 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2.5 | Jusqu'à 3 | 17 | 500 | 220 |
Loading...
Type | Spirale | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air comprimé | Environnement de fonctionnement | Standard / Vide / Résistance à l'huile | Matériau, uréthane | Polyuréthane souple |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | -0.1::0.4 | Compatible avec le vide | Applicable |
Configurer
Propriétés de base
Type
Diamètre extérieur(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Plage de fonctionnement(mm)
Longueur totale A(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles