• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tube à pression, tube en nylon TN

Tube à pression, tube en nylon TN
Robust nylon tube with superior burst pressure (6 MPa).

[Features]
· High burst pressure: very robust with high burst pressure.
· Superior outer diameter precision: outer diameter precision noted in the model table.
· Cut Marks and model view: cut marks printed at 1 m intervals are optimal for cutting work and inventory control

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TN-4BK-20
TN-4BK-100
TN-4G-20
TN-4G-100
TN-4R-20
TN-4R-100
TN-4W-20
TN-4W-100
TN-4X2.5BK-20
TN-4X2.5BK-100
TN-4X2.5G-20
TN-4X2.5G-100
TN-4X2.5R-20
TN-4X2.5R-100
TN-4X2.5W-20
TN-4X2.5W-100
TN-4X2.5Y-20
TN-4X2.5Y-100
TN-4Y-20
TN-4Y-100
TN-6BK-20
TN-6BK-100
TN-6G-20
TN-6G-100
TN-6R-20
TN-6R-100
TN-6W-20
TN-6W-100
TN-6X4BK-20
TN-6X4BK-100
TN-6X4G-20
TN-6X4G-100
TN-6X4R-20
TN-6X4R-100
TN-6X4W-20
TN-6X4W-100
TN-6X4Y-20
TN-6X4Y-100
TN-6Y-20
TN-6Y-100
TN-8BK-20
TN-8BK-100
TN-8G-20
TN-8G-100
TN-8R-20
TN-8R-100
TN-8W-20
TN-8W-100
TN-8Y-20
TN-8Y-100
TN-10BK-20
TN-10BK-100
TN-10G-20
TN-10G-100
TN-10R-20
TN-10R-100
TN-10W-20
TN-10W-100
TN-10Y-20
TN-10Y-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur (dernier chiffre de la référence de modèle)
(m)

14.86 €

1 Jour même

Stock

4Jusqu'à 43Jusqu'à 3Noir2120

71.66 €

1 10 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3Noir21100

12.89 €

1 10 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3[Vert] Vert2120

64.50 €

1 10 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3[Vert] Vert21100

12.89 €

1 10 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3Rouge2120

71.66 €

1 10 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3Rouge21100

12.89 €

1 10 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3Blanc2120

66.23 €

1 6 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3Blanc21100

13.16 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir1520

73.16 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Noir15100

13.16 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Vert] Vert1520

65.85 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3[Vert] Vert15100

13.16 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Rouge1520

73.16 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Rouge15100

13.16 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Blanc1520

65.85 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Blanc15100

13.16 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Jaune1520

65.85 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42.5Jusqu'à 3Jaune15100

12.89 €

1 10 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3Jaune2120

64.50 €

1 10 jours 4Jusqu'à 43Jusqu'à 3Jaune21100

19.12 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64.5Jusqu'à 5Noir3020

106.27 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64.5Jusqu'à 5Noir30100

19.12 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64.5Jusqu'à 5[Vert] Vert3020

95.65 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64.5Jusqu'à 5[Vert] Vert30100

19.12 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64.5Jusqu'à 5Rouge3020

106.27 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64.5Jusqu'à 5Rouge30100

19.12 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64.5Jusqu'à 5Blanc3020

106.27 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64.5Jusqu'à 5Blanc30100

20.29 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir2520

112.70 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Noir25100

23.36 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Vert] Vert2520

101.44 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Vert] Vert25100

20.29 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Rouge2520

112.70 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Rouge25100

20.29 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Blanc2520

112.70 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Blanc25100

20.29 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Jaune2520

101.44 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4Jaune25100

19.12 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64.5Jusqu'à 5Jaune3020

95.65 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64.5Jusqu'à 5Jaune30100

30.16 €

1 10 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Noir4720

117.07 €

1 10 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Noir47100

33.50 €

1 10 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6[Vert] Vert4720

117.07 €

1 10 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6[Vert] Vert47100

30.16 €

1 10 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Rouge4720

117.07 €

1 10 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Rouge47100

30.16 €

1 10 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Blanc4720

109.34 €

1 10 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Blanc47100

30.16 €

1 10 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Jaune4720

109.34 €

1 10 jours 8Jusqu'à 86Jusqu'à 6Jaune47100

44.14 €

1 10 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8Noir5820

171.29 €

1 10 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8Noir58100

49.04 €

1 10 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8[Vert] Vert5820

160.00 €

1 10 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8[Vert] Vert58100

44.14 €

1 10 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8Rouge5820

171.29 €

1 10 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8Rouge58100

44.14 €

1 10 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8Blanc5820

171.29 €

1 10 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8Blanc58100

49.04 €

1 10 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8Jaune5820

160.00 €

1 10 jours 10Jusqu'à 107.5Jusqu'à 8Jaune58100

Loading...

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Nylon
Fluide applicable Air comprimé Environnement de fonctionnement Standard / Résistance à la pression / Vide / Résistance à la chaleur / Résistance à l'huile Matériau : nylon Nylon résistant à la pression
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60 Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) -0.1::1.5 Compatible avec le vide Applicable

Assistance technique