Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8PCB-20 |
8PCB-100 |
8PCP-20 |
8PCP-100 |
10PCB-20 |
10PCB-100 |
10PCP-20 |
12PCB-20 |
12PCB-100 |
12PCP-20 |
12PCP-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur (dernier chiffre de la référence de modèle) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.61 € | 1 | 5 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent | 15 | 20 | ||
334.01 € | 1 | 8 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent | 15 | 100 | ||
95.61 € | 1 | 5 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Rose transparent | 15 | 20 | ||
334.01 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Rose transparent | 15 | 100 | ||
100.58 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent | 25 | 20 | ||
475.43 € | 1 | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent | 25 | 100 | ||
100.58 € | 1 | 6 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Rose transparent | 25 | 20 | ||
113.89 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent | 28 | 20 | ||
651.70 € | 1 | 5 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Bleu transparent | 28 | 100 | ||
113.89 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Rose transparent | 28 | 20 | ||
697.53 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Transparent (y compris couleurs non blanches)] Rose transparent | 28 | 100 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau industrielle / Air comprimé | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistant à l'eau / Vide / Résistance à la chaleur | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | 0::80 |
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | ::0.3 | Compatible avec le vide | Applicable |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Longueur (dernier chiffre de la référence de modèle)(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles