Tuyau droit multiple

Tuyau droit multiple
A straight tube that uses a variety of different color variations to make pipe identification easy.

[Features]
· Directly inherits the features of TP tubing.
· Can be connected using a one touch fitting without leaving marks during peeling via special welding .
· Pipe identification is made easy through color variation wherein a different color can be used for each pipe.
· Ideal for locations where horizontal piping is difficult or when many pipes are used

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2-MP-4S
2-MP-4S-100
2-MP-6S
2-MP-6S-100
2-MP-8S
2-MP-8S-100
2-MP-10S
2-MP-10S-100
2-MP-12S
4-MP-4S
4-MP-4S-100
4-MP-6S
4-MP-6S-100
4-MP-8S
4-MP-10S
4-MP-12S
6-MP-4S
6-MP-4S-100
6-MP-6S
6-MP-8S
6-MP-10S
6-MP-12S
8-MP-4S
8-MP-4S-100
8-MP-6S
8-MP-8S
8-MP-10S
8-MP-12S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Nombre d'alésages
(âme)
Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur
(m)

75.23 €

1 5 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 2[Multicolore] 2 couleurs (2 brins)2520

262.80 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 2[Multicolore] 2 couleurs (2 brins)25100

102.04 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Multicolore] 2 couleurs (2 brins)21220

356.44 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Multicolore] 2 couleurs (2 brins)212100

113.04 €

1 10 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5[Multicolore] 2 couleurs (2 brins)21520

565.19 €

1 10 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5[Multicolore] 2 couleurs (2 brins)215100

137.61 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Multicolore] 2 couleurs (2 brins)22520

688.08 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Multicolore] 2 couleurs (2 brins)225100

194.93 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8[Multicolore] 2 couleurs (2 brins)22820

120.98 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 2[Multicolore] 4 couleurs (4 brins)4520

604.91 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 2[Multicolore] 4 couleurs (4 brins)45100

153.43 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Multicolore] 4 couleurs (4 brins)41220

767.17 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Multicolore] 4 couleurs (4 brins)412100

227.98 €

1 10 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5[Multicolore] 4 couleurs (4 brins)41520

303.22 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Multicolore] 4 couleurs (4 brins)42520

417.16 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8[Multicolore] 4 couleurs (4 brins)42820

195.46 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 2[Multicolore] 6 couleurs (6 brins)6520

977.33 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 2[Multicolore] 6 couleurs (6 brins)65100

243.11 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Multicolore] 6 couleurs (6 brins)61220

355.97 €

1 10 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5[Multicolore] 6 couleurs (6 brins)61520

470.19 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Multicolore] 6 couleurs (6 brins)62520

641.43 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8[Multicolore] 6 couleurs (6 brins)62820

268.58 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 2[Multicolore] 8 couleurs (8 brins)8520

1,342.93 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 2[Multicolore] 8 couleurs (8 brins)85100

333.48 €

1 10 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4[Multicolore] 8 couleurs (8 brins)81220

482.58 €

1 10 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5[Multicolore] 8 couleurs (8 brins)81520

635.10 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7[Multicolore] 8 couleurs (8 brins)82520

864.34 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8[Multicolore] 8 couleurs (8 brins)82820

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Air comprimé Environnement de fonctionnement Standard / Vide / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile Matériau, uréthane Polyuréthane
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60 Compatible avec le vide Applicable Pression maximale de service sous vide(MPa) -0.1
Pression de service minimum(MPa) 0.8

Assistance technique