Tube en spirale TPS à pression

Tube en spirale TPS à pression
  • En promotion
  • Remise sur volume
A spiral tube with superior flexibility.

[Features]
· A feature of the TE tube is that inherited one touch fittings can be used as-is.
· Special orders are possible.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPS-4-5
TPS-4-10
TPS-4-15
TPS-4-20
TPS-4-25
TPS-4-30
TPS-4-35
TPS-4-40
TPS-4-45
TPS-4-50
TPS-4-55
TPS-4-60
TPS-6-5
TPS-6-10
TPS-6-20
TPS-6-25
TPS-6-30
TPS-6-35
TPS-6-40
TPS-6-45
TPS-6-50
TPS-6-55
TPS-6-60
TPS-8-5
TPS-8-10
TPS-8-15
TPS-8-20
TPS-8-25
TPS-8-30
TPS-8-35
TPS-8-40
TPS-8-45
TPS-8-50
TPS-8-55
TPS-8-60
TPS-10-5
TPS-10-10
TPS-10-15
TPS-10-20
TPS-10-25
TPS-10-30
TPS-10-35
TPS-10-40
TPS-10-45
TPS-10-50
TPS-10-55
TPS-10-60
TPS-12-5
TPS-12-10
TPS-12-15
TPS-12-20
TPS-12-25
TPS-12-30
TPS-12-35
TPS-12-40
TPS-12-45
TPS-12-50
TPS-12-55
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Rayon de pliage minimum
(mm)
Plage de fonctionnement
(mm)

9.60 €

1 12 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 25500

10.52 €

1 12 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 25600

11.14 €

1 Disponible 5 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 25700

11.45 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 25800

11.78 €

1 5 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 25900

12.08 €

1 Disponible 5 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 251000

14.89 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 251100

15.81 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 251200

16.71 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 251300

17.52 €

1 10 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 251400

18.46 €

10 12 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 251500

19.36 €

1 6 jours 4Jusqu'à 42Jusqu'à 251600

19.59 €

7.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

6Jusqu'à 64Jusqu'à 412550

21.12 €

9.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

6Jusqu'à 64Jusqu'à 412700

23.01 €

9.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

6Jusqu'à 64Jusqu'à 4121000

23.85 €

10.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

6Jusqu'à 64Jusqu'à 4121150

20.32 €

1 Disponible 5 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4121300

28.49 €

13.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

6Jusqu'à 64Jusqu'à 4121450

30.43 €

12.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

6Jusqu'à 64Jusqu'à 4121600

31.94 €

14.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

6Jusqu'à 64Jusqu'à 4121750

33.50 €

14.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

6Jusqu'à 64Jusqu'à 4121900

35.11 €

15.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

6Jusqu'à 64Jusqu'à 4122050

32.06 €

1 5 jours 6Jusqu'à 64Jusqu'à 4122200

21.96 €

8.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

8Jusqu'à 85Jusqu'à 515600

24.53 €

12.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

8Jusqu'à 85Jusqu'à 515800

26.52 €

10.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

8Jusqu'à 85Jusqu'à 5151000

28.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

8Jusqu'à 85Jusqu'à 5151200

25.51 €

1 12 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5151400

32.08 €

14.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

8Jusqu'à 85Jusqu'à 5151600

32.71 €

1 12 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5151800

35.31 €

1 5 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5152000

42.46 €

19.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

8Jusqu'à 85Jusqu'à 5152200

40.52 €

1 12 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5152400

43.03 €

1 Disponible 5 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5152600

45.64 €

1 5 jours 8Jusqu'à 85Jusqu'à 5152800

30.56 €

1 12 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 725650

34.25 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 725900

42.57 €

19.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7251150

41.86 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7251400

45.56 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7251650

48.18 €

1 Disponible 5 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7251900

53.17 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7252150

56.86 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7252400

58.87 €

1 Disponible 7 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7252650

64.46 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7252900

68.18 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7253150

71.99 €

1 10 jours 10Jusqu'à 106.5Jusqu'à 7253400

36.68 €

1 12 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 828700

43.56 €

1 Disponible 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8281000

49.63 €

1 Disponible 5 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8281300

57.31 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8281600

64.08 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8281900

69.56 €

1 Disponible 5 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8282200

77.84 €

1 5 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8282500

84.70 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8282800

93.44 €

43.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

12Jusqu'à 158Jusqu'à 8283100

98.35 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8283400

105.23 €

1 10 jours 12Jusqu'à 158Jusqu'à 8283700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Spirale Utilisation du service de découpe NA Matériau Uréthane
Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé Environnement de fonctionnement Standard / Résistant à l'eau / Vide / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile Couleur Noir
Nombre d'alésages(âme) 1 Matériau, uréthane Polyuréthane Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60
Compatible avec le vide Applicable Pression maximale de service sous vide(MPa) -0.1 Pression de service minimum(MPa) 0.8

Assistance technique