Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Nombre d'alésages (âme) | Rayon de pliage minimum (mm) | Plage de fonctionnement (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.67 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 5 | 529 | ||
26.45 € 12.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 5 | 658 | |
29.32 € 12.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 5 | 787 | |
25.15 € | 1 | 5 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 5 | 916 | ||
25.63 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 5 | 1045 | ||
26.91 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 5 | 1174 | ||
29.40 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 5 | 1303 | ||
30.14 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 5 | 1432 | ||
37.13 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 5 | 1561 | ||
38.17 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 5 | 1690 | ||
32.77 € | 1 | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 12 | 595 | ||
34.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 12 | 790 | |
42.87 € 19.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 12 | 985 | |
40.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 12 | 1180 | |
47.20 € 21.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 12 | 1375 | |
44.35 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 12 | 1570 | |
55.76 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 12 | 1765 | ||
57.89 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 12 | 1960 | ||
60.92 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 12 | 2155 | ||
41.06 € 20.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 15 | 670 | |
42.31 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 15 | 940 | ||
48.57 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 15 | 1210 | ||
49.98 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 15 | 1480 | ||
51.91 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 15 | 1750 | ||
61.36 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 15 | 2020 | ||
65.52 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 15 | 2290 | ||
80.81 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 15 | 2560 | ||
85.08 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 15 | 2830 | ||
64.29 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 25 | 739 | ||
75.49 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 25 | 1078 | |
84.92 € | 1 | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 25 | 1417 | ||
92.58 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 25 | 1756 | ||
99.92 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 25 | 2095 | ||
108.14 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 25 | 2434 | ||
75.27 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 28 | 805 | ||
94.41 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 28 | 1210 | ||
111.02 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 28 | 1715 | ||
88.86 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 28 | 2020 | ||
100.23 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Multicolore] 2 couleurs (2 brins) | 2 | 28 | 2425 | ||
31.05 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 5 | 563 | ||
32.56 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 5 | 723 | ||
37.02 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 5 | 885 | ||
37.77 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 5 | 1045 | ||
39.09 € 19.94 € | 1 |
Jour même
Stock | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 5 | 1208 | ||
40.54 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 5 | 1368 | ||
44.23 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 5 | 1530 | ||
45.41 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 5 | 1690 | ||
55.87 € | 1 | 10 jours | 4 | Jusqu'à 4 | 2 | Jusqu'à 2 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 5 | 1853 | ||
49.16 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 12 | 645 | ||
52.35 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 12 | 888 | ||
57.63 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 12 | 1133 | ||
61.25 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 12 | 1375 | ||
64.35 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 12 | 1620 | ||
66.87 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 12 | 1863 | ||
83.96 € | 1 | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 12 | 2108 | ||
87.15 € | 1 | Disponible | 10 jours | 6 | Jusqu'à 6 | 4 | Jusqu'à 4 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 12 | 2350 | |
59.83 € 30.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 15 | 738 | |
63.99 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 15 | 1075 | ||
73.11 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 15 | 1413 | ||
75.40 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 5 | Jusqu'à 5 | [Multicolore] 3 couleurs (3 brins) | 3 | 15 | 1750 |
Loading...
Type | Spirale | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Uréthane |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air comprimé | Environnement de fonctionnement | Standard / Vide / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile | Matériau, uréthane | Polyuréthane |
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 | Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | -0.1::0.8 | Compatible avec le vide | Applicable |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Nombre d'alésages(âme)
Plage de fonctionnement(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles