Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | D.E. [Distinction] | Diamètre intérieur (Ø) | D.I. [Distinction] | Couleur | Rayon de pliage minimum (mm) | Longueur (dernier chiffre de la référence de modèle) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.17 € | 1 | 5 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 15 | 20 | ||
374.40 € | 1 | 5 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 4 | Jusqu'à 4 | Noir | 15 | 100 | ||
89.04 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 4 | Jusqu'à 4 | [Vert] Vert | 15 | 20 | ||
374.40 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 4 | Jusqu'à 4 | [Vert] Vert | 15 | 100 | ||
89.04 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 4 | Jusqu'à 4 | [Bleu] Bleu | 15 | 20 | ||
374.40 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 4 | Jusqu'à 4 | [Bleu] Bleu | 15 | 100 | ||
89.04 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 4 | Jusqu'à 4 | Rouge | 15 | 20 | ||
374.40 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 4 | Jusqu'à 4 | Rouge | 15 | 100 | ||
89.04 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 4 | Jusqu'à 4 | Blanc | 15 | 20 | ||
374.40 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 4 | Jusqu'à 4 | Blanc | 15 | 100 | ||
89.04 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 4 | Jusqu'à 4 | Jaune | 15 | 20 | ||
374.40 € | 1 | 10 jours | 8 | Jusqu'à 8 | 4 | Jusqu'à 4 | Jaune | 15 | 100 | ||
113.59 € | 1 | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 5 | Jusqu'à 5 | Noir | 20 | 20 | ||
493.11 € | 10 | 9 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 5 | Jusqu'à 5 | Noir | 20 | 100 | ||
141.15 € | 1 | 5 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 5 | Jusqu'à 5 | [Vert] Vert | 20 | 20 | ||
493.11 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 5 | Jusqu'à 5 | [Vert] Vert | 20 | 100 | ||
141.15 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 5 | Jusqu'à 5 | [Bleu] Bleu | 20 | 20 | ||
493.11 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 5 | Jusqu'à 5 | [Bleu] Bleu | 20 | 100 | ||
141.15 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 5 | Jusqu'à 5 | Rouge | 20 | 20 | ||
493.11 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 5 | Jusqu'à 5 | Rouge | 20 | 100 | ||
115.78 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 5 | Jusqu'à 5 | Blanc | 20 | 20 | ||
493.11 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 5 | Jusqu'à 5 | Blanc | 20 | 100 | ||
115.78 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 5 | Jusqu'à 5 | Jaune | 20 | 20 | ||
493.11 € | 1 | 10 jours | 10 | Jusqu'à 10 | 5 | Jusqu'à 5 | Jaune | 20 | 100 | ||
140.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Noir | 25 | 20 | |
596.81 € | 1 | 5 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Noir | 25 | 100 | ||
102.14 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Vert] Vert | 25 | 20 | ||
596.81 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Vert] Vert | 25 | 100 | ||
102.14 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Bleu] Bleu | 25 | 20 | ||
596.81 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | [Bleu] Bleu | 25 | 100 | ||
102.14 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Rouge | 25 | 20 | ||
596.81 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Rouge | 25 | 100 | ||
102.14 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Blanc | 25 | 20 | ||
596.81 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Blanc | 25 | 100 | ||
102.14 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Jaune | 25 | 20 | ||
596.81 € | 1 | 10 jours | 12 | Jusqu'à 15 | 6.5 | Jusqu'à 7 | Jaune | 25 | 100 | ||
164.46 € | 1 | 9 jours | 14 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Noir | 30 | 20 | ||
822.32 € | 1 | 10 jours | 14 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Noir | 30 | 100 | ||
139.99 € | 1 | 10 jours | 14 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Vert] Vert | 30 | 20 | ||
822.32 € | 1 | 10 jours | 14 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Vert] Vert | 30 | 100 | ||
139.99 € | 1 | 10 jours | 14 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Bleu] Bleu | 30 | 20 | ||
822.32 € | 1 | 10 jours | 14 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | [Bleu] Bleu | 30 | 100 | ||
139.99 € | 1 | 10 jours | 14 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Rouge | 30 | 20 | ||
822.32 € | 1 | 10 jours | 14 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Rouge | 30 | 100 | ||
139.99 € | 1 | 10 jours | 14 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Blanc | 30 | 20 | ||
699.98 € | 1 | 10 jours | 14 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Blanc | 30 | 100 | ||
139.99 € | 1 | 10 jours | 14 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Jaune | 30 | 20 | ||
822.32 € | 1 | 10 jours | 14 | Jusqu'à 15 | 8 | Jusqu'à 8 | Jaune | 30 | 100 |
Loading...
Type | Droit | Utilisation du service de découpe | NA | Matériau | Résine polyoléfinique |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau industrielle / Air comprimé | Environnement de fonctionnement | Standard / Résistance aux projections / Résistant à l'eau / Vide / Résistance à la chaleur / Résistance à l'huile | Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) | -5::60 |
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) | -0.1::0.8 | Compatible avec le vide | Applicable |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
D.E. [Distinction]
Diamètre intérieur(Ø)
D.I. [Distinction]
Couleur
Longueur (dernier chiffre de la référence de modèle)(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles