Tube anti-éclaboussures en polyuréthane gainé

Tube anti-éclaboussures en polyuréthane gainé
Sputter prevention tube which uses chloroprene rubber on the outer skin.

[Features]
· For air only; directly inherits the features of TP inner.
· Wide range of color variation, which is convenient for pipe management.
· Two-layer tube with chloroprene rubber used for the outer skin

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CTP-6BK-20
CTP-6BK-100
CTP-6G-20
CTP-6G-100
CTP-6LB-20
CTP-6LB-100
CTP-6R-20
CTP-6R-100
CTP-6W-20
CTP-6W-100
CTP-8BK-20
CTP-8BK-100
CTP-8G-20
CTP-8G-100
CTP-8LB-20
CTP-8LB-100
CTP-8R-20
CTP-8R-100
CTP-8W-20
CTP-8W-100
CTP-10BK-20
CTP-10BK-100
CTP-10G-20
CTP-10G-100
CTP-10LB-20
CTP-10LB-100
CTP-10R-20
CTP-10R-100
CTP-10W-20
CTP-10W-100
CTP-12BK-20
CTP-12BK-100
CTP-12G-20
CTP-12G-100
CTP-12LB-20
CTP-12LB-100
CTP-12R-20
CTP-12R-100
CTP-12W-20
CTP-12W-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D.E. [Distinction] Diamètre intérieur
(Ø)
D.I. [Distinction] Couleur Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur (dernier chiffre de la référence de modèle)
(m)

126.19 €

1 10 jours 8Jusqu'à 84Jusqu'à 4Noir1320

440.83 €

1 10 jours 8Jusqu'à 84Jusqu'à 4Noir13100

126.19 €

1 10 jours 8Jusqu'à 84Jusqu'à 4[Vert] Vert1320

440.83 €

1 10 jours 8Jusqu'à 84Jusqu'à 4[Vert] Vert13100

126.19 €

1 10 jours 8Jusqu'à 84Jusqu'à 4[Bleu] Bleu1320

440.83 €

1 10 jours 8Jusqu'à 84Jusqu'à 4[Bleu] Bleu13100

126.19 €

1 10 jours 8Jusqu'à 84Jusqu'à 4Rouge1320

440.83 €

1 10 jours 8Jusqu'à 84Jusqu'à 4Rouge13100

126.19 €

1 10 jours 8Jusqu'à 84Jusqu'à 4Blanc1320

440.83 €

1 10 jours 8Jusqu'à 84Jusqu'à 4Blanc13100

128.16 €

1 10 jours 10Jusqu'à 105Jusqu'à 5Noir1420

640.77 €

1 10 jours 10Jusqu'à 105Jusqu'à 5Noir14100

128.16 €

1 10 jours 10Jusqu'à 105Jusqu'à 5[Vert] Vert1420

640.77 €

1 10 jours 10Jusqu'à 105Jusqu'à 5[Vert] Vert14100

128.16 €

1 5 jours 10Jusqu'à 105Jusqu'à 5[Bleu] Bleu1420

640.77 €

1 10 jours 10Jusqu'à 105Jusqu'à 5[Bleu] Bleu14100

128.16 €

1 5 jours 10Jusqu'à 105Jusqu'à 5Rouge1420

640.77 €

1 10 jours 10Jusqu'à 105Jusqu'à 5Rouge14100

128.16 €

1 10 jours 10Jusqu'à 105Jusqu'à 5Blanc1420

640.77 €

1 10 jours 10Jusqu'à 105Jusqu'à 5Blanc14100

157.53 €

1 10 jours 12Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7Noir2520

787.70 €

1 10 jours 12Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7Noir25100

157.53 €

1 10 jours 12Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7[Vert] Vert2520

787.70 €

1 10 jours 12Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7[Vert] Vert25100

157.53 €

1 10 jours 12Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7[Bleu] Bleu2520

787.70 €

1 10 jours 12Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7[Bleu] Bleu25100

157.53 €

1 10 jours 12Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7Rouge2520

787.70 €

1 10 jours 12Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7Rouge25100

157.53 €

1 10 jours 12Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7Blanc2520

787.70 €

1 10 jours 12Jusqu'à 156.5Jusqu'à 7Blanc25100

227.53 €

1 10 jours 14Jusqu'à 158Jusqu'à 8Noir3520

1,137.64 €

1 10 jours 14Jusqu'à 158Jusqu'à 8Noir35100

227.53 €

1 10 jours 14Jusqu'à 158Jusqu'à 8[Vert] Vert3520

1,137.64 €

1 10 jours 14Jusqu'à 158Jusqu'à 8[Vert] Vert35100

227.53 €

1 10 jours 14Jusqu'à 158Jusqu'à 8[Bleu] Bleu3520

1,137.64 €

1 10 jours 14Jusqu'à 158Jusqu'à 8[Bleu] Bleu35100

227.53 €

1 10 jours 14Jusqu'à 158Jusqu'à 8Rouge3520

1,137.64 €

1 10 jours 14Jusqu'à 158Jusqu'à 8Rouge35100

227.53 €

1 10 jours 14Jusqu'à 158Jusqu'à 8Blanc3520

1,137.64 €

1 10 jours 14Jusqu'à 158Jusqu'à 8Blanc35100

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe NA Matériau Caoutchouc chloroprène
Fluide applicable Air comprimé Environnement de fonctionnement Standard / Résistance aux projections / Résistant à l'eau / Vide / Résistance à la chaleur / Résistance à l'huile Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) -0.1::0.8 Compatible avec le vide Applicable

Assistance technique