Série de coupleurs à semi-verrouillage

Série de coupleurs à semi-verrouillage
Equipped with a lock function making it possible to restrict movement of the sleeve while in a pressurized connection state.

[Features]
· Easily detachable: one-touch design allows easy connecting and disconnecting of the plug.
· Complete set of items: wide lineup including a nut type for hose and male/female threaded type to a free-angle type.
· Air leak-proof plug: reduces air leakage caused by damage or hardening of the packing.
· Threaded element sealing (R thread): can be used for piping as-is as the threaded element has been sealed

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SL-6.5H
SL-8H
SL-11H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Zone de connexion

16.53 €

1 10 jours 6.5×10

16.54 €

1 10 jours 8×12

18.62 €

1 10 jours 11×16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Avec accouplements à simple pression Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Aluminium Fluide applicable Air comprimé Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique
Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.5

Assistance technique