Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CHFJ-2A |
CHFJ-2U |
CHFJ-3U03 |
CHFJ-3U04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de raccord | Pas de port de connexion (mm) | Types de vis de connexion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.31 € | 1 | 5 jours | Avec accouplements à simple pression | 30 | Aucun (simple pression) | ||
71.58 € | 1 | 5 jours | Avec accouplements à simple pression | 44 | Aucun (simple pression) | ||
83.35 € | 10 | Disponible | 9 jours | Type fileté | 30 | R3/8 | |
83.49 € | 1 | 10 jours | Type fileté | 30 | R1/2 |
Loading...
Type | Standard | Mâle/femelle | Bouchon (mâle) | Matériau du corps principal | Acier nickelé |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air comprimé | Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::60 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::1.5 |
Configurer
Propriétés de base
Type de raccord
Pas de port de connexion(mm)
Types de vis de connexion
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles