Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CHS-5H-MP |
CHS-6.5H-MP |
CHS-8H-MP |
CHS-11H-MP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur × diamètre intérieur de tuyau applicable (φ) | Longueur du corps principal A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.82 € | 1 | 10 jours | 8X5 | 60 | ||
12.87 € | 1 | 10 jours | 10X6.5 | 62.5 | ||
12.96 € | 1 | 10 jours | 12X8 | 65 | ||
17.29 € | 1 | 10 jours | 16X11 | 74 |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Pour montage sur gaine | Matériau du corps principal | Acier nickelé |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | NBR (caoutchouc nitrile) | Fluide applicable | Air comprimé | Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique |
Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::60 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | ::1.5 |
Type de connexion | À simple effet |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur × diamètre intérieur de tuyau applicable(φ)
Longueur du corps principal A(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles