Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HS4-01M |
HS4-02M |
HS6-01M |
HS6-02M |
HS6-03M |
HS8-01M |
HS8-02M |
HS8-03M |
HS10-02M |
HS10-03M |
HS10-04M |
HS12-02M |
HS12-03M |
HS12-04M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal | D.E. de tuyau applicable (mm) | D.I. du tube applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.46 € | 1 | 10 jours | 10 | 1/8 | 4 | 2 | ||
15.25 € | 1 | 10 jours | 10 | 1/4 | 4 | 2 | ||
12.40 € | 1 | 10 jours | 10 | 1/8 | 6 | 4 | ||
13.27 € | 1 | 10 jours | 10 | 1/4 | 6 | 4 | ||
15.66 € | 1 | 10 jours | 10 | 3/8 | 6 | 4 | ||
15.09 € | 1 | 10 jours | 10 | 1/8 | 8 | 6 | ||
15.42 € | 1 | 10 jours | 10 | 1/4 | 8 | 6 | ||
17.48 € | 1 | 10 jours | 10 | 3/8 | 8 | 6 | ||
20.46 € | 1 | 10 jours | 10 | 1/4 | 10 | 8 | ||
20.49 € | 1 | 10 jours | 10 | 3/8 | 10 | 8 | ||
24.73 € | 1 | 10 jours | 10 | 1/2 | 10 | 8 | ||
22.98 € | 1 | 10 jours | 10 | 1/4 | 12 | 10 | ||
23.02 € | 1 | 10 jours | 10 | 3/8 | 12 | 10 | ||
25.63 € | 1 | 10 jours | 10 | 1/2 | 12 | 10 |
Loading...
Type de connexion | Vis⇔raccord de tube | Type de connexion filetage à tube | Connecteurs mâles | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Type à vis | R |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal
D.E. de tuyau applicable(mm)
D.I. du tube applicable(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles