Raccords SUS316, raccord coudé mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HS4-01ML
HS4-02ML
HS6-01ML
HS6-02ML
HS6-03ML
HS8-01ML
HS8-02ML
HS8-03ML
HS10-02ML
HS10-03ML
HS10-04ML
HS12-02ML
HS12-03ML
HS12-04ML
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal D.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

27.72 €

1 10 jours 101/842

27.72 €

1 10 jours 101/442

20.90 €

1 10 jours 101/864

21.40 €

1 10 jours 101/464

24.28 €

1 10 jours 103/864

23.44 €

1 10 jours 101/886

23.44 €

1 10 jours 101/486

26.28 €

1 10 jours 103/886

32.80 €

1 10 jours 101/4108

31.68 €

1 10 jours 103/8108

37.88 €

1 10 jours 101/2108

34.02 €

1 10 jours 101/41210

34.00 €

1 10 jours 103/81210

39.88 €

1 10 jours 101/21210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Coudes mâles Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)
Traitement de surface NA Type à vis R

Assistance technique