• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur à pression Five, embranchement en Y mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
F4-01MY
F4-01MYW
F4-02MY
F4-02MYW
F4-M5MY
F4-M5MYW
F6-01MY
F6-01MYW
F6-02MY
F6-02MYW
F6-03MY
F6-03MYW
F6-M5MY
F6-M5MYW
F8-01MY
F8-01MYW
F8-02MY
F8-02MYW
F8-03MY
F8-03MYW
F10-01MY
F10-01MYW
F10-02MY
F10-02MYW
F10-03MY
F10-03MYW
F10-04MY
F10-04MYW
F12-02MY
F12-02MYW
F12-03MY
F12-03MYW
F12-04MY
F12-04MYW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de filetage T Couleur du corps principal

3.59 €

1 10 jours 4R1/8Noir

3.59 €

10 8 jours 4R1/8Blanc

4.00 €

1 10 jours 4R1/4Noir

4.00 €

1 10 jours 4R1/4Blanc

3.75 €

1 10 jours 4M5X0.8Noir

3.75 €

1 10 jours 4M5X0.8Blanc

3.70 €

1 10 jours 6R1/8Noir

3.70 €

10 8 jours 6R1/8Blanc

3.84 €

1 5 jours 6R1/4Noir

3.84 €

10 8 jours 6R1/4Blanc

4.36 €

1 10 jours 6R3/8Noir

4.36 €

1 5 jours 6R3/8Blanc

3.84 €

1 10 jours 6M5X0.8Noir

3.84 €

1 10 jours 6M5X0.8Blanc

4.06 €

1 10 jours 8R1/8Noir

4.06 €

1 5 jours 8R1/8Blanc

4.17 €

1 10 jours 8R1/4Noir

4.17 €

1 5 jours 8R1/4Blanc

4.44 €

1 10 jours 8R3/8Noir

4.44 €

10 8 jours 8R3/8Blanc

5.06 €

1 10 jours 10R1/8Noir

5.06 €

1 10 jours 10R1/8Blanc

5.07 €

1 10 jours 10R1/4Noir

5.07 €

10 8 jours 10R1/4Blanc

5.37 €

1 10 jours 10R3/8Noir

5.37 €

1 8 jours 10R3/8Blanc

6.04 €

1 10 jours 10R1/2Noir

6.04 €

1 5 jours 10R1/2Blanc

5.91 €

1 10 jours 12R1/4Noir

5.91 €

1 10 jours 12R1/4Blanc

6.02 €

1 10 jours 12R3/8Noir

6.02 €

1 5 jours 12R3/8Blanc

5.68 €

1 10 jours 12R1/2Noir

6.30 €

1 5 jours 12R1/2Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal PBT ignifuge Application Standard / mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton), placage nickel
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord de piquage à montage par vis Y de piquage mâle Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique