Connecteur à pression Five, raccord en T à différence de diamètre

Connecteur à pression Five, raccord en T à différence de diamètre
  • En promotion
  • Remise sur volume
A low-weight, one-touch fitting that utilizes a flame-retardant resin. A different diameter union Tee.

[Features]
· Good price-performance due to a comprehensive reduction of materials.
· Unnecessary parts have been eliminated and the sizes of remaining parts have been minimized to achieve an ultimate cost performance.
· This fitting has been made lightweight due to a thorough reduction of materials.
· Further weight reduction has been achieved by making body parts entirely from resin.
· A new locking ring is utilized.
· The features of this joint streamline the task of piping and make the couplings more secure.
· Utilizing a new ring packing.
· The connecting force has been reduced while maintaining high airtightness.
· All items are marked by laser-marking process.
· All item models are written on the products.
· Flame-retardant body: A flame-retardant resin is utilized.
· Threaded section sealing (R thread): The threaded section has been seal processed—enabling pipes to be used directly.
· Flexible upper threaded section: The bodies of the elbow, branch tee can be rotated.
· * This is not a rotary type fitting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FR4-66UT
FR4-66UTW
FR6-44UT
FR6-44UTW
FR6-88UT
FR6-88UTW
FR8-66UT
FR8-66UTW
FR8-1010UT
FR8-1010UTW
FR10-88UT
FR10-88UTW
FR10-1212UT
FR10-1212UTW
FR12-1010UT
FR12-1010UTW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2
(φ)
Couleur du corps principal

3.75 €

1 Disponible 5 jours 64Noir

3.75 €

1 Disponible 5 jours 64Blanc

3.84 €

1 Disponible 5 jours 64Noir

3.84 €

1 10 jours 64Blanc

4.11 €

1 Disponible 5 jours 86Noir

4.11 €

1 Disponible 5 jours 86Blanc

3.95 €

1 Disponible 9 jours 86Noir

4.53 €

2.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

86Blanc

4.50 €

1 10 jours 108Noir

4.50 €

1 Disponible 5 jours 108Blanc

4.33 €

1 Disponible 5 jours 108Noir

4.89 €

3.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

108Blanc

5.43 €

1 Disponible 5 jours 1210Noir

5.43 €

1 Disponible 5 jours 1210Blanc

5.00 €

1 10 jours 1210Noir

5.00 €

1 Disponible 5 jours 1210Blanc

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Union de différent diamètre Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal PBT ignifuge Application Standard / mini Matériau du filetage Pas de partie filetée
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord union, diam. différent Raccords-unions de réduction en T Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique