Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IS-4 |
IS-6 |
IS-8 |
IS-10 |
IS-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Diamètre extérieur de tube applicable 2 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 3 | 2.4 | ||
1.24 € 0.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4.5 | 3.9 | ||
0.82 € | 10 | 5 jours | 5.5 | 4.9 | |||
0.95 € | 1 | 5 jours | 7 | 6.4 | |||
1.28 € | 1 | 5 jours | 8.5 | 7.9 |
Loading...
Type | Pièces associées aux accouplements à simple pression | Type à raccord | Autres formes | Fluide applicable | Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT ignifuge | Application | Standard / mini | Matériau du filetage | Pas de partie filetée |
Matériau du joint | NBR (caoutchouc nitrile) | Autres formes | Support interne | Température de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Couleur du corps principal | Noir |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Diamètre extérieur de tube applicable 2(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles