Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. 1 de tuyau applicable (φ) | Taille de filetage T | Couleur du corps principal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | R1/8 | Noir | |
11.05 € | 10 | 8 jours | 4 | R1/8 | Blanc | ||
13.85 € | 1 | 5 jours | 4 | R1/4 | Noir | ||
13.85 € | 1 | 5 jours | 4 | R1/4 | Blanc | ||
11.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 4 | M5X0.8 | Noir | |
11.31 € | 10 | Disponible | 8 jours | 4 | M5X0.8 | Blanc | |
12.11 € | 1 | 5 jours | 6 | R1/8 | Noir | ||
12.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | R1/8 | Blanc | |
13.66 € | 1 | 10 jours | 6 | R1/4 | Noir | ||
13.66 € | 1 | 5 jours | 6 | R1/4 | Blanc | ||
16.76 € | 1 | 5 jours | 6 | R3/8 | Noir | ||
16.76 € | 1 | 10 jours | 6 | R3/8 | Blanc | ||
12.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | M5X0.8 | Noir | |
12.84 € | 1 | 15 jours | 6 | M5X0.8 | Blanc | ||
13.01 € | 1 | 8 jours | 8 | R1/8 | Noir | ||
13.73 € | 1 | 10 jours | 8 | R1/8 | Blanc | ||
13.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | R1/4 | Noir | |
13.55 € | 1 | 5 jours | 8 | R1/4 | Blanc | ||
14.27 € | 1 | 5 jours | 8 | R3/8 | Noir | ||
15.06 € | 1 | 10 jours | 8 | R3/8 | Blanc | ||
20.06 € | 1 | 10 jours | 10 | R1/8 | Noir | ||
20.06 € | 1 | 10 jours | 10 | R1/8 | Blanc | ||
20.18 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | R1/4 | Noir | |
20.18 € | 1 | 10 jours | 10 | R1/4 | Blanc | ||
20.23 € | 10 | 8 jours | 10 | R3/8 | Noir | ||
20.23 € | 1 | 5 jours | 10 | R3/8 | Blanc | ||
22.38 € | 1 | 10 jours | 10 | R1/2 | Noir | ||
22.38 € | 10 | 8 jours | 10 | R1/2 | Blanc | ||
25.10 € | 1 | 5 jours | 12 | R1/4 | Noir | ||
25.10 € | 1 | 5 jours | 12 | R1/4 | Blanc | ||
25.13 € | 1 | 10 jours | 12 | R3/8 | Noir | ||
25.13 € | 1 | 10 jours | 12 | R3/8 | Blanc | ||
25.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | R1/2 | Noir | |
25.82 € | 1 | 10 jours | 12 | R1/2 | Blanc |
Loading...
Type | Connecteurs à pression | Type à raccord | Montage vissé | Fluide applicable | Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | PBT ignifuge | Application | Standard / mini | Matériau du filetage | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) |
Matériau du joint | NBR (caoutchouc nitrile) | Raccord à montage vissé | Connecteurs mâles | Température de fonctionnement(°C) | -5::60 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. 1 de tuyau applicable(φ)
Taille de filetage T
Couleur du corps principal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles