Connecteur à pression, raccord mâle mini

Connecteur à pression, raccord mâle mini
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Ultra-compact one-touch fitting, useful for reducing piping footprint. Male Connectors.

[Features]
· Ultra-small with reduced piping space.
· Electroless nickel plating, which has superior corrosion resistance property, is used.
· For space-saving, the male connector (straight) is hex recess type.
· Rotation lock ring type, preventing full rotation of tube.
· The body and screw parts of elbows and branch tees can rotate.
· *This is not a rotary type.
· Screw part sealing (R screw): Can be used for piping as-is because the threaded part has been sealed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M4-01M
M4-M3M
M4-M5M
M6-01M
M6-M5M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du filetage D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de filetage T

2.35 €

1 10 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton)4R1/8

4.69 €

3.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) (-M3 uniquement)[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) (-M3 uniquement)4M3X0.5

2.74 €

1 Disponible 5 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton)4M5X0.8

2.54 €

10 Disponible 9 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton)6R1/8

2.86 €

1 Disponible 5 jours [Laiton] Laiton[Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton)6M5X0.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Montage vissé Fluide applicable Air comprimé (vide inclus)
Application Standard / mini Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord à montage vissé Connecteurs mâles
Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique