Connecteur à pression, raccord coudé mini

Connecteur à pression, raccord coudé mini
Ultra-compact one-touch fitting useful for reducing space occupied by piping. Union elbow.

[Features]
· Ultra-small, reducing piping space.
· Electro-less nickel plating, which provides superior corrosion resistance properties, is used.
· A hex recess type male connector (straight) is used to save space.
· Rotation lock ring prevents full rotation of the tube.
· The body and screw elements of the elbows and branch tees can rotate.
· *Not a rotary type.
· Screw element sealing (R screw): Can be used for piping as-is due to screw element sealing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M4R-00UL
M6R-00UL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

3.52 €

1 5 jours 4

3.92 €

1 10 jours 6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal Polyacétal Application Standard / mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton)
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord union, diam. identique Raccord-union coudé Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique