Connecteur à pression FUJI, raccord coudé mâle

Connecteur à pression FUJI, raccord coudé mâle
  • En promotion
  • Remise sur volume
A one-touch fitting with a rotation locking ring to prevent from turning and breaking. A male elbow with a body manufactured from metal or resin.

[Features]
· All-metal type fittings demonstrate excellent strength under tough conditions. The resin body type fittings are lightweight.
· Pipes connected to different machines can be easily identified by attaching display rings (sold separately).
· A rotating locking ring type for preventing full rotation of the tubes.
· The threaded section has been seal processed—enabling pipes to be used directly.
· The body and thread section of the elbows and branch tee are rotatable.
· *This is not a rotary type fitting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4-01ML
4-02ML
4-M5ML
4R-01ML
4R-02ML
4R-M5ML
6-01ML
6-02ML
6-03ML
6-M5ML
6R-01ML
6R-02ML
6R-03ML
6R-M5ML
8-01ML
8-02ML
8-03ML
8R-01ML
8R-02ML
8R-03ML
10-01ML
10-02ML
10-03ML
10-04ML
10R-01ML
10R-02ML
10R-03ML
10R-04ML
12-02ML
12-03ML
12-04ML
12R-02ML
12R-03ML
12R-04ML
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de filetage T

4.28 €

1 10 jours [Autres] Alliage de zinc4R1/8

4.50 €

1 10 jours [Autres] Alliage de zinc4R1/4

4.30 €

1 5 jours [Autres] Alliage de zinc4M5X0.8

3.03 €

1 10 jours [Autres] Polyacétal4R1/8

3.25 €

1 5 jours [Autres] Polyacétal4R1/4

3.00 €

1 10 jours [Autres] Polyacétal4M5X0.8

4.53 €

1 5 jours [Autres] Alliage de zinc6R1/8

5.17 €

2.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Autres] Alliage de zinc6R1/4

5.34 €

1 Disponible 5 jours [Autres] Alliage de zinc6R3/8

5.41 €

2.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Autres] Alliage de zinc6M5X0.8

3.56 €

1.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Autres] Polyacétal6R1/8

3.77 €

1.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Autres] Polyacétal6R1/4

3.97 €

1 5 jours [Autres] Polyacétal6R3/8

3.45 €

1 10 jours [Autres] Polyacétal6M5X0.8

5.63 €

2.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Autres] Alliage de zinc8R1/8

5.85 €

2.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Autres] Alliage de zinc8R1/4

5.95 €

3.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Autres] Alliage de zinc8R3/8

4.09 €

1.96 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Autres] Polyacétal8R1/8

4.25 €

2.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Autres] Polyacétal8R1/4

3.91 €

1 5 jours [Autres] Polyacétal8R3/8

7.09 €

3.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Autres] Alliage de zinc10R1/8

6.55 €

1 Disponible 5 jours [Autres] Alliage de zinc10R1/4

7.14 €

3.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Autres] Alliage de zinc10R3/8

7.52 €

10 9 jours [Autres] Alliage de zinc10R1/2

5.18 €

2.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Autres] Polyacétal10R1/8

4.58 €

1 Disponible 5 jours [Autres] Polyacétal10R1/4

5.27 €

2.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Autres] Polyacétal10R3/8

5.62 €

1 5 jours [Autres] Polyacétal10R1/2

7.47 €

1 10 jours [Autres] Alliage de zinc12R1/4

7.50 €

1 Disponible 5 jours [Autres] Alliage de zinc12R3/8

7.70 €

1 Disponible 5 jours [Autres] Alliage de zinc12R1/2

5.86 €

2.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Autres] Polyacétal12R1/4

5.96 €

3.22 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Autres] Polyacétal12R3/8

6.52 €

3.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Autres] Polyacétal12R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Montage vissé Fluide applicable Air comprimé (vide inclus)
Application Standard / mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton) Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile)
Raccord à montage vissé Coude Coudes Coudes mâles Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique