Connecteur à pression FUJI, embranchement en T mâle

Connecteur à pression FUJI, embranchement en T mâle
One-touch fittings with a rotation lock ring to prevent rotation out of the tube. Male run tee; select from a metal or plastic body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4R-01MT
4R-02MT
4R-M5MT
6R-01MT
6R-02MT
6R-03MT
6R-M5MT
8-02MT
8R-01MT
8R-02MT
8R-03MT
10R-01MT
10R-02MT
10R-03MT
10R-04MT
12R-02MT
12R-03MT
12R-04MT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de filetage T

4.19 €

1 10 jours [Autres] Polyacétal4R1/8

4.59 €

1 10 jours [Autres] Polyacétal4R1/4

4.34 €

1 10 jours [Autres] Polyacétal4M5X0.8

4.56 €

1 10 jours [Autres] Polyacétal6R1/8

4.70 €

1 10 jours [Autres] Polyacétal6R1/4

5.46 €

1 5 jours [Autres] Polyacétal6R3/8

5.14 €

1 10 jours [Autres] Polyacétal6M5X0.8

7.94 €

1 10 jours [Autres] Alliage de zinc8R1/4

5.14 €

1 10 jours [Autres] Polyacétal8R1/8

5.29 €

1 10 jours [Autres] Polyacétal8R1/4

5.73 €

1 10 jours [Autres] Polyacétal8R3/8

6.27 €

1 10 jours [Autres] Polyacétal10R1/8

6.12 €

1 10 jours [Autres] Polyacétal10R1/4

6.30 €

1 5 jours [Autres] Polyacétal10R3/8

7.10 €

1 10 jours [Autres] Polyacétal10R1/2

7.03 €

1 10 jours [Autres] Polyacétal12R1/4

7.07 €

1 10 jours [Autres] Polyacétal12R3/8

7.78 €

1 10 jours [Autres] Polyacétal12R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Air comprimé (vide inclus)
Application Standard / mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton) Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile)
Raccord de piquage à montage par vis T de piquage mâle Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique