• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur à pression FUJI, raccord de traversée

Connecteur à pression FUJI, raccord de traversée
One-touch fittings to prevent rotation out of the tube with the rotation lock ring. Metallic body bulkhead union.

[Features]
· All-metal types and resin body types available.
· All-metal types have excellent strength under tough conditions, while the resin body types are lightweight.
· Pipes connected to different machines can be identified easily when display rings (sold separately) are attached.
· Rotation lock ring type, preventing full rotation of tube.
· Screw part sealing (R screw): Can be used for piping as-is because the threaded part has been sealed.
· The body and screw parts of elbows and branch tees can rotate.
· *This is not a rotary type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4-00BU
6-00BU
8-00BU
10-00BU
12-00BU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de filetage T

5.26 €

1 5 jours 4M12X1

5.70 €

1 5 jours 6M14X1

6.12 €

1 9 jours 8M16X1

7.95 €

1 5 jours 10M20X1

8.50 €

1 5 jours 12M22X1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal Alliage de zinc Application Standard / mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton)
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord union, diam. identique Raccord-union de cloison Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique