• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur à pression FUJI, réducteur

Connecteur à pression FUJI, réducteur
One-Touch fittings to prevent rotation out of the tube with the rotation lock ring. Reducer with metal body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4-6RC
4-8RC
4-10RC
6-8RC
6-10RC
6-12RC
8-10RC
8-12RC
10-12RC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Diamètre de raccordement C
(φ)

3.05 €

1 10 jours 46

3.07 €

1 10 jours 48

3.10 €

1 10 jours 410

3.28 €

1 5 jours 68

3.31 €

1 5 jours 610

3.35 €

1 5 jours 612

3.58 €

1 10 jours 810

3.64 €

1 10 jours 812

3.86 €

1 10 jours 1012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal Alliage de zinc Application Standard / mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton)
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Douilles, réducteurs Réducteur Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique