Connecteur à pression FUJI, raccord en T

Connecteur à pression FUJI, raccord en T
One-touch fittings that prevent rotation out of the tube with a rotation lock ring. Tee connector whose body can be selected from the metal and resin types.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4R-00TC
6R-00TC
8R-00TC
10R-00TC
12R-00TC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

4.50 €

1 10 jours 4

4.66 €

1 10 jours 6

5.62 €

1 10 jours 8

5.50 €

1 10 jours 10

6.66 €

1 10 jours 12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Douille et réduction Fluide applicable Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal Polyacétal Application Standard / mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton)
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Douilles, réducteurs Connecteur en T Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique