Connecteur à pression, raccord coudé mâle mini

Connecteur à pression, raccord coudé mâle mini
  • Remise sur volume
Ultra-compact one-touch fitting useful for reducing space occupied by piping. Male elbow.

[Features]
· Ultra-small, reducing piping space.
· Electro-less nickel plating, which provides superior corrosion resistance properties, is used.
· A hex recess type male connector (straight) is used to save space.
· Rotation lock ring prevents full rotation of the tube.
· The body and screw elements of the elbows and branch tees can rotate.
· *Not a rotary type.
· Screw element sealing (R screw): Can be used for piping as-is due to screw element sealing

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M4R-01ML
M4R-M3ML
M4R-M5ML
M6R-01ML
M6R-M5ML
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Matériau du filetage D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de filetage T

3.24 €

1 5 jours [Autres] Polyacétal[Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton)4R1/8

4.95 €

1 Disponible 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) (-M3 uniquement)[EN 1.4305 équiv. , EN 1.4301 équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) (-M3 uniquement)4M3X0.5

3.52 €

1 Disponible 5 jours [Autres] Polyacétal[Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton)4M5X0.8

3.24 €

1 5 jours [Autres] Polyacétal[Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton)6R1/8

3.81 €

1 Disponible 5 jours [Autres] Polyacétal[Standard (laiton)] EN CW614N équiv. (Laiton)6M5X0.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Montage vissé Fluide applicable Air comprimé (vide inclus)
Application Standard / mini Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord à montage vissé Coude
Coudes Coudes mâles Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique