Connecteur à pression, raccord en coude

Connecteur à pression, raccord en coude
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
A vacuum-compatible one-touch fitting that boasts great drawing strength and durability. Elbow connector selectable from metal and resin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CKL-4-01
CKL-4-02
CKL-4-M5
CKL-6-01
CKL-6-02
CKL-6-03
CKL-8-01
CKL-8-02
CKL-8-03
CKL-10-01
CKL-10-02
CKL-10-03
CKL-10-04
CKL-12-02
CKL-12-03
CKL-12-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de filetage T

6.50 €

1 10 jours 4R1/8

6.86 €

1 10 jours 4R1/4

6.47 €

1 10 jours 4M5X0.8

6.86 €

1 8 jours 6R1/8

6.86 €

1 5 jours 6R1/4

8.16 €

1 Disponible 5 jours 6R3/8

7.89 €

1 5 jours 8R1/8

8.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

8R1/4

8.15 €

1 Disponible 5 jours 8R3/8

9.60 €

6.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

10R1/8

9.64 €

6.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10R1/4

9.68 €

6.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

10R3/8

10.18 €

1 5 jours 10R1/2

11.81 €

1 5 jours 12R1/4

12.35 €

8.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

12R3/8

12.58 €

8.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

12R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Montage vissé Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal Laiton Application Standard / mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton)
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord à montage vissé Coude Coudes Connecteur coudé
Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique