• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteur à pression, raccords en T de service (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CKS-4-02
CKS-4-M5
CKS-6-02
CKS-8-03
CKS-10-02
CKS-12-02
CKS-12-04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)
Taille de filetage T

9.02 €

1 7 jours 4R1/4

8.49 €

1 7 jours 4M5X0.8

10.88 €

1 10 jours 6R1/4

10.63 €

1 7 jours 8R3/8

12.46 €

1 7 jours 10R1/4

15.85 €

1 7 jours 12R1/4

16.51 €

1 7 jours 12R1/2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Embranchement de montage par vis Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus)
Matériau du corps principal Laiton Application Standard / mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton)
Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Raccord de piquage à montage par vis Raccord en T de service Température de fonctionnement(°C) -5::60

Assistance technique