Connecteur à pression, raccord d'embout

Connecteur à pression, raccord d'embout

A vacuum-compatible one-touch fitting featuring great drawing strength and durability. Nipple union. Metal type and resin type are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CUN-4-00
CUN-6-00
CUN-8-00
CUN-10-00
CUN-12-00
RUN-4-00
RUN-6-00
RUN-8-00
RUN-10-00
RUN-12-00
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du corps Température de fonctionnement
(°C)
D.E. 1 de tuyau applicable
(φ)

4.94 €

6 jours [Laiton] Laiton-5~604

5.64 €

6 jours [Laiton] Laiton-5~606

6.21 €

3 jours [Laiton] Laiton-5~608

7.05 €

3 jours [Laiton] Laiton-5~6010

8.82 €

3 jours [Laiton] Laiton-5~6012

4.24 €

6 jours [Autres] Polyacétal-5~604

4.30 €

6 jours [Autres] Polyacétal-5~606

4.77 €

6 jours [Autres] Polyacétal-5~608

5.41 €

6 jours [Autres] Polyacétal-5~6010

5.96 €

7 jours [Autres] Polyacétal-5~6012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Connecteurs à pression Type à raccord Union de même diamètre Fluide applicable Eau industrielle / Air comprimé (vide inclus)
Application Standard / mini Matériau du filetage EN CW614N équiv. (Laiton) Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile)
Raccord union, diam. identique Union par raccord fileté

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique