Connecteurs coudés à 45° à filetage mâle d'accouplement de tuyau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BHL-06818
BHL-08828
BHL-10828
BHL-12838
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFiletage nominal Diamètre extérieur D de tuyau compatible
(mm)

4.96 €

16 jours 101/8B (6A)6

6.65 €

16 jours 101/4B (8A)8

8.59 €

16 jours 101/4B (8A)10

12.87 €

16 jours 103/8B (10A)12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Connecteur coudé à 45 degrés, filetage mâle Matériau Laiton (sans cadmium)
Traitement de surface NA Type à vis R

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique