• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Connecteurs coudés à filetage mâle d'accouplement de tuyau

Connecteurs coudés à filetage mâle d'accouplement de tuyau

Détails du produit:

Référence fabricant: BML-06818

Marque: KOYO

Prix: 5.99

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BML-06818

Référence pièce
BML-06818
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

5.99 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Connecteur coudé fileté Matériau Laiton (sans cadmium)
Traitement de surface NA Type à vis R Filetage nominal 1/8B (6A)
Diamètre extérieur D de tuyau compatible(mm) 6

Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs coudés à filetage mâle d'accouplement de tuyau, le numéro d'article est le suivant: BML-06818.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BML-06818.

Assistance technique