Accouplement de tube, té de raccordement à filetage mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BMT-06818
BMT-06828
BMT-08818
BMT-08828
BMT-10828
BMT-12838
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFiletage nominal Diamètre extérieur D de tuyau compatible
(mm)

6.37 €

16 jours 101/8B (6A)6

8.71 €

16 jours 101/4B (8A)6

9.11 €

16 jours 101/8B (6A)8

9.13 €

16 jours 101/4B (8A)8

8.63 €

16 jours 101/4B (8A)10

11.89 €

16 jours 103/8B (10A)12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de piquage de tuyau Forme de connexion multipoint filetage à tube T de piquage mâles Matériau Laiton (sans cadmium)
Traitement de surface NA Type à vis R

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique