Raccord de flexible, té de raccordement à filetage mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HMT-01818
HMT-02818
HMT-03828
HMT-04838
HMT-05838
HMT-06838
HMT-07848
HMT-08848
HMT-09848
HMT-10848
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille nominale de vis applicable S2 (ou S) Nominal
(Ø)
Longueur (environ L)
(mm)

9.31 €

33 jours 1/8578.0

9.33 €

33 jours 1/86.578.0

12.95 €

33 jours 1/4897.0

17.08 €

33 jours 3/89.5106.0

17.32 €

33 jours 3/810112.0

17.32 €

33 jours 3/811112.0

25.63 €

33 jours 1/212124.0

25.63 €

33 jours 1/212.7124.0

26.67 €

33 jours 1/214144.0

31.86 €

33 jours 1/216148.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord de flexible Fluide applicable Eau / Air Matériau du corps Laiton (sans cadmium)
Forme Branchement à raccord en T Type de connexion pour flexible Cranté Type de connexion Filetage mâle
Type de vis applicable S2 (ou S) R Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20~150
Pression de service maximum(MPa) 7 Pression de service normale(MPa) 3.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique