Raccord de flexible, té de raccordement à filetage femelle pour tuyau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HFT-03828

Référence pièce
HFT-03828
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16.65 €

1 24 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord de flexible Fluide applicable Eau / Air Matériau du corps Laiton (sans cadmium)
Forme Branchement à raccord en T Type de connexion pour flexible Cranté Type de connexion Filetage femelle
Type de vis applicable S2 (ou S) Rc Taille nominale de vis applicable S2 (ou S) 1/4 Nominal(Ø) 8
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20~150 Pression de service maximum(MPa) 7
Pression de service normale(MPa) 3.5 Longueur (environ L)(mm) 97.0

Vous vous trouvez sur la page de Raccord de flexible, té de raccordement à filetage femelle pour tuyau, le numéro d'article est le suivant: HFT-03828.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HFT-03828.

Assistance technique