Accouplement de tube, connecteurs à filetage femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BFC-06818
BFC-06828
BFC-08818
BFC-08828
BFC-10828
BFC-12838
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFiletage nominal Diamètre extérieur D de tuyau compatible
(mm)

3.48 €

15 jours 101/8B (6A)6

4.08 €

15 jours 101/4B (8A)6

3.97 €

15 jours 101/8B (6A)8

4.70 €

3 jours 101/4B (8A)8

4.66 €

15 jours 101/4B (8A)10

6.77 €

15 jours 103/8B (10A)12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de connexion Vis⇔raccord de tube Type de connexion filetage à tube Connecteurs fileté femelle Matériau Laiton (sans cadmium)
Traitement de surface NA Type à vis Rc

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique