Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SRN-81818 |
SRN-81828 |
SRN-82828 |
SRN-82838 |
SRN-83838 |
SRN-83848 |
SRN-84848 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de connexion | Filetage nominal M1 | Filetage nominal M2 | Type à filetage de connexion M2 | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1/8B (6A) | - | - | 23.0 | |
2.89 € | 1 | 5 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre différent | 1/8B (6A) | 1/4B (8A) | R | 27.0 | ||
3.16 € | 1 | 5 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1/4B (8A) | - | - | 30.0 | ||
4.31 € | 1 | 5 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre différent | 1/4B (8A) | 3/8B (10A) | R | 33.0 | ||
3.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 3/8B (10A) | - | - | 34.0 | |
5.91 € 3.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Vis⇔vis, diamètre différent | 3/8B (10A) | 1/2B (15A) | R | 39.0 | |
5.65 € | 1 | 5 jours | 10 | Vis⇔vis, diamètre identique·type différent | 1/2B (15A) | - | - | 42.0 |
Loading...
Type | Raccord | Forme de connexion | Embout | Matériau | Laiton (sans cadmium) |
---|---|---|---|---|---|
Type à filetage de connexion M1 | R | Pression de service max.(MPa) | 21 | Fluide applicable | Air |
Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::150 | Divisions de pression de fonctionnement max. | de 2.0Mpa |
Garniture intérieure en résine | NA | Pression de service normale(MPa) | 14.0 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal M1
Filetage nominal M2
Type à filetage de connexion M2
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles