Raccord coudé fileté femelle et mâle

Raccord coudé fileté femelle et mâle
  • En promotion
  • Remise sur volume
Uses cadmium-free brass material.

[Features]
- A fitting that can be used as both a JIS B 0203 (ISO 7-1) pipe taper thread and JIS B 0202 (ISO 228-1)parallel pipe thread.
- Use for tight sealing connections on pipes, piping components, fluid equipment, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SXL-81818
SXL-81828
SXL-82818
SXL-82828
SXL-82838
SXL-83828
SXL-83838
SXL-83848
SXL-84838
SXL-84848
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M1 Type à filetage de connexion M2 Longueur L1
(mm)
Longueur L2
(mm)

6.29 €

2.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/8B (6A)1/8B (6A)RcR21.020.0

8.32 €

3.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Vis⇔vis, diamètre différent1/4B (8A)1/8B (6A)RRc23.025.0

8.30 €

4.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Vis⇔vis, diamètre différent1/4B (8A)1/8B (6A)RcR26.022.0

8.32 €

3.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/4B (8A)1/4B (8A)RcR26.025.0

11.03 €

5.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Vis⇔vis, diamètre différent3/8B (10A)1/4B (8A)RRc28.028.0

13.14 €

7.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Vis⇔vis, diamètre différent3/8B (10A)1/4B (8A)RcR29.027.0

12.84 €

1 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/8B (10A)3/8B (10A)RcR29.028.0

16.98 €

1 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre différent1/2B (15A)3/8B (10A)RRc32.034.0

20.76 €

1 Disponible 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre différent1/2B (15A)3/8B (10A)RcR35.031.0

17.54 €

1 Disponible 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/2B (15A)1/2B (15A)RcR35.034.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Coude mâle-femelle Matériau Laiton (sans cadmium)
Pression de service max.(MPa) 21 Fluide applicable Air Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA
Pression de service normale(MPa) 14.0

Assistance technique