Douille femelle et mâle de raccord fileté

Douille femelle et mâle de raccord fileté
  • En promotion
  • Remise sur volume
Cadmium-free brass material is used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SXS-81818
SXS-81828
SXS-82818
SXS-82828
SXS-82838
SXS-83828
SXS-83838
SXS-83848
SXS-84838
SXS-84848
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de connexion Filetage nominal M1 Filetage nominal M2 Type à filetage de connexion M1 Type à filetage de connexion M2 Longueur L
(mm)

2.83 €

0.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/8B (6A)1/8B (6A)RRc20.0

3.51 €

1.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Vis⇔vis, diamètre différent1/4B (8A)1/8B (6A)RcR23.0

3.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Vis⇔vis, diamètre différent1/4B (8A)1/8B (6A)RRc23.0

3.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/4B (8A)1/4B (8A)RRc26.0

4.40 €

1.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Vis⇔vis, diamètre différent3/8B (10A)1/4B (8A)RcR27.0

4.58 €

1.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Vis⇔vis, diamètre différent3/8B (10A)1/4B (8A)RRc27.0

5.11 €

2.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent3/8B (10A)3/8B (10A)RRc29.0

6.32 €

3.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Vis⇔vis, diamètre différent1/2B (15A)3/8B (10A)RcR32.0

5.42 €

1 Disponible 5 jours 10Vis⇔vis, diamètre différent1/2B (15A)3/8B (10A)RRc32.0

6.76 €

3.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Vis⇔vis, diamètre identique·type différent1/2B (15A)1/2B (15A)RRc35.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Forme de connexion Douilles mâle-femelle Matériau Laiton (sans cadmium)
Pression de service max.(MPa) 21 Fluide applicable Air Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::150 Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa Garniture intérieure en résine NA
Pression de service normale(MPa) 14.0

Assistance technique