Raccord fileté, croisillon femelle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFC-81818
SFC-82828
SFC-83838
SFC-84848
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFiletage nominal M1 Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Longueur L
(mm)

10.14 €

32 jours 101/8B (6A)-20~15042.0

11.72 €

33 jours 101/4B (8A)-20~15052.0

18.18 €

33 jours 103/8B (10A)-20~15058.0

27.34 €

33 jours 101/2B (15A)-20~15070.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Type de connexion Vis⇔vis, diamètre identique·type différent Forme de connexion Raccord en croix
Matériau Laiton (sans cadmium) Type à filetage de connexion M1 Rc Pression de service max.(MPa) 21
Fluide applicable Air Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max. de 2.0Mpa
Garniture intérieure en résine NA Pression de service normale(MPa) 14.0

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique