Raccord de flexible, coude fileté mâle 45 degrés pour tuyau

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HHL-01818
HHL-02818
HHL-03828
HHL-04838
HHL-05838
HHL-06838
HHL-07848
HHL-08848
HHL-09848
HHL-10848
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille nominale de vis applicable S2 (ou S) Nominal
(Ø)
Longueur (environ L1)
(mm)

6.06 €

33 jours 1/8539.0

6.08 €

33 jours 1/86.539.0

8.37 €

33 jours 1/4848.5

11.48 €

33 jours 3/89.553.0

11.63 €

33 jours 3/81056.0

11.63 €

33 jours 3/81156.0

17.44 €

33 jours 1/21262.0

17.45 €

33 jours 1/212.762.0

18.02 €

33 jours 1/21472.0

19.75 €

33 jours 1/21674.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord de flexible Fluide applicable Eau / Air Matériau du corps Laiton (sans cadmium)
Forme Coude à 45° Type de connexion pour flexible Cranté Type de connexion Filetage mâle
Type de vis applicable S2 (ou S) R Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20~150
Pression de service maximum(MPa) 7 Pression de service normale(MPa) 3.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique