Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HTF-01818 |
HTF-01828 |
HTF-02818 |
HTF-02828 |
HTF-03818 |
HTF-03838 |
HTF-04838 |
HTF-05818 |
HTF-05828 |
HTF-05838 |
HTF-06818 |
HTF-07828 |
HTF-07838 |
HTF-07848 |
HTF-08828 |
HTF-08848 |
HTF-09848 |
HTF-10848 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille nominale de vis applicable S2 (ou S) | Nominal (Ø) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.34 € | 1 | 5 jours | 1/8 | 5 | 30.0 | ||
4.13 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/4 | 5 | 33.0 | |
3.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/8 | 6.5 | 30.0 | |
3.45 € | 1 |
Jour même
Stock | 1/4 | 6.5 | 33.0 | ||
3.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/8 | 8 | 34.0 | |
4.98 € | 1 | 5 jours | 3/8 | 8 | 38.0 | ||
4.73 € | 1 |
Jour même
Stock | 3/8 | 9.5 | 38.0 | ||
3.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/8 | 10 | 34.0 | |
4.09 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/4 | 10 | 37.0 | |
5.00 € | 1 | 5 jours | 3/8 | 10 | 38.0 | ||
3.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/8 | 11 | 37.0 | |
4.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/4 | 12 | 40.0 | |
4.96 € | 1 | 5 jours | 3/8 | 12 | 41.0 | ||
7.58 € | 1 | 24 jours | 1/2 | 12 | 45.0 | ||
4.14 € | 1 | Disponible | 24 jours | 1/4 | 12.7 | 40.0 | |
7.47 € | 1 | 5 jours | 1/2 | 12.7 | 45.0 | ||
8.70 € | 1 | 24 jours | 1/2 | 14 | 55.0 | ||
8.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 1/2 | 16 | 55.0 |
Loading...
Type | Raccord de flexible | Fluide applicable | Eau / Air | Matériau du corps | Laiton (sans cadmium) |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Droit | Type de connexion pour flexible | Cranté | Type de connexion | Douille |
Type de vis applicable S2 (ou S) | Rc | Traitement de surface | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20~150 |
Pression de service maximum(MPa) | 7 | Pression de service normale(MPa) | 3.5 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille nominale de vis applicable S2 (ou S)
Nominal(Ø)
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles