• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord de flexible, connecteur de flexible à filetage femelle

Raccord de flexible, connecteur de flexible à filetage femelle
  • Remise sur volume

Cadmium-free brass material is used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HFC-01818
HFC-02818
HFC-03828
HFC-04838
HFC-05838
HFC-06838
HFC-07848
HFC-08848
HFC-09848
HFC-10848
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Taille nominale de vis applicable S2 (ou S) Nominal
(Ø)
Longueur (environ L)
(mm)

4.47 €

33 jours 1/8540.0

4.47 €

33 jours 1/86.540.0

6.35 €

32 jours 1/4850.5

8.26 €

33 jours 3/89.557.0

8.39 €

33 jours 3/81060.0

8.41 €

33 jours 3/81160.0

12.26 €

33 jours 1/21266.0

12.26 €

33 jours 1/212.766.0

12.83 €

Disponible 33 jours 1/21476.0

14.69 €

33 jours 1/21678.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord de flexible Fluide applicable Eau / Air Matériau du corps Laiton (sans cadmium)
Forme Droit Type de connexion pour flexible Cranté Type de connexion Connecteur à filetage femelle
Type de vis applicable S2 (ou S) Rc Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20~150
Pression de service maximum(MPa) 7 Pression de service normale(MPa) 3.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique