• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Joint de flexible, raccord de flexible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HUS-01008
HUS-02008
HUS-03008
HUS-04008
HUS-05008
HUS-06008
HUS-07008
HUS-08008
HUS-09008
HUS-10008
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal
(Ø)
Longueur (environ L)
(mm)

6.43 €

33 jours 561.0

6.45 €

33 jours 6.561.0

7.78 €

33 jours 877.0

10.34 €

33 jours 9.582.0

10.60 €

33 jours 1090.0

10.61 €

33 jours 1190.0

14.28 €

33 jours 1298.0

14.28 €

33 jours 12.798.0

14.20 €

33 jours 14118.0

18.11 €

33 jours 16123.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord de flexible Fluide applicable Eau / Air Matériau du corps Laiton (sans cadmium)
Forme Droit Type de connexion pour flexible Cranté Type de connexion Raccord d'accouplement
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20~150 Pression de service maximum(MPa) 7
Pression de service normale(MPa) 3.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique