Joint de flexible, raccord union type cloison

Joint de flexible, raccord union type cloison
  • Remise sur volume

Cadmium-free brass material is used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HUB-01008
HUB-02008
HUB-03008
HUB-04008
HUB-05008
HUB-06008
HUB-07008
HUB-08008
HUB-09008
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Nominal
(Ø)
Longueur (environ L)
(mm)

8.24 €

32 jours 575.0

8.26 €

32 jours 6.575.0

9.87 €

32 jours 890.0

14.30 €

32 jours 9.599.0

14.58 €

32 jours 10106.0

14.59 €

32 jours 11106.0

20.06 €

32 jours 12120.0

20.07 €

32 jours 12.7120.0

19.51 €

Disponible 32 jours 14140.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord de flexible Fluide applicable Eau / Air Matériau du corps Laiton (sans cadmium)
Forme Droit Type de connexion pour flexible Cranté Type de connexion Raccord d'accouplement
Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement(°C) -20~150 Pression de service maximum(MPa) 7
Pression de service normale(MPa) 3.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique