Connecteur coudé à filetage mâle de joint à bague

Connecteur coudé à filetage mâle de joint à bague
  • Remise sur volume
[Features]
· The product consists of the main body, ring and ring nut. Since it can be built by cutting the steel pipe with a pipe cutter, without machining, work efficiency is guaranteed.
· Moreover, it can be connected with annealed copper pipes and various tubes using a pin (insert ring) as well.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RML-05818
RML-06818
RML-06828
RML-08818
RML-08828
RML-08838
RML-10828
RML-10838
RML-10848
RML-12838
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal 1
(mm)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal Longueur de L1
(mm)

6.99 €

1 Disponible 5 jours 10551/8B (6A)25.0

8.43 €

1 5 jours 10661/8B (6A)31.0

8.47 €

1 5 jours 10661/4B (8A)31.0

8.48 €

1 5 jours 10881/8B (6A)31.0

8.51 €

1 5 jours 10881/4B (8A)31.0

12.46 €

1 5 jours 10883/8B (10A)33.0

12.95 €

1 5 jours 1010101/4B (8A)35.0

12.96 €

1 5 jours 1010103/8B (10A)35.0

16.15 €

1 Disponible 5 jours 1010101/2B (15A)38.0

17.60 €

1 5 jours 1012123/8B (10A)42.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton (sans cadmium) Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Air Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Coude
Type à raccord Raccord à bague Type de taille de tube applicable Tuyau en cuivre, en mm Matériau de tuyau applicable Cuivre / Acier inoxydable
Type à filetage de connexion R Pression de service max.(MPa) 7 Traitement de surface NA
Plage de températures de fonctionnement *Utilisation dans une plage de températures supérieures à 0°C(°C) -20::150 Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa Pression de service normale(MPa) 3.5

Assistance technique