• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord à bague, croix à filetage mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RMX-03818
RMX-04818
RMX-05818
RMX-06828
RMX-08828
RMX-10838
RMX-12848
RMX-14848
RMX-15848
RMX-16848
RMX-81818
RMX-82828
RMX-83838
RMX-84848
RMX-85848
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType de taille de tube applicable Nominal 1
(mm)
Nominal 1
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal Plage de températures de fonctionnement *Utilisation dans une plage de températures supérieures à 0°C
(°C)
Longueur de L
(mm)

10.51 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm3-31/8B (6A)-20~15050.0

10.59 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm4-41/8B (6A)-20~15050.0

10.59 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm5-51/8B (6A)-20~15050.0

15.11 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm6-61/4B (8A)-20~15062.0

15.24 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm8-81/4B (8A)-20~15062.0

21.01 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm10-103/8B (10A)-20~15070.0

29.29 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm12-121/2B (15A)-20~15084.0

29.71 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm14-141/2B (15A)-20~15086.0

32.04 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm15-151/2B (15A)-20~15090.0

32.28 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm16-161/2B (15A)-20~15090.0

10.51 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-1/83.181/8B (6A)-20~15050.0

15.10 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.351/4B (8A)-20~15062.0

21.03 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.523/8B (10A)-20~15072.0

29.55 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.701/2B (15A)-20~15086.0

32.28 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-5/815.881/2B (15A)-20~15090.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton (sans cadmium) Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Air Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Raccord en croix
Type à raccord Raccord à bague Matériau de tuyau applicable Cuivre / Acier inoxydable Type à filetage de connexion R
Pression de service max.(MPa) 7 Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa
Pression de service normale(MPa) 3.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique