Connecteur fileté mâle de joint à bague

Connecteur fileté mâle de joint à bague
  • Remise sur volume
[Features]
· The product consists of the main body, ring and ring nut. Since it can be built by cutting the steel pipe with a pipe cutter, without machining, work efficiency is guaranteed.
· Moreover, it can be connected with annealed copper pipes and various tubes using a pin (insert ring) as well.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RMC-03818
RMC-05818
RMC-06818
RMC-06828
RMC-06838
RMC-08818
RMC-08828
RMC-08838
RMC-10828
RMC-10838
RMC-10848
RMC-12838
RMC-12848
RMC-81818
RMC-82818
RMC-82828
RMC-83828
RMC-83838
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de taille de tube applicable Nominal 1
(mm)
Nominal 1
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal Longueur de L
(mm)

3.64 €

1 Disponible 5 jours 10Tuyau en cuivre, en mm3-31/8B (6A)28.0

3.80 €

1 Disponible 5 jours 10Tuyau en cuivre, en mm5-51/8B (6A)28.0

4.88 €

1 5 jours 10Tuyau en cuivre, en mm6-61/8B (6A)33.0

5.32 €

1 Disponible 5 jours 10Tuyau en cuivre, en mm6-61/4B (8A)36.0

6.33 €

1 Disponible 5 jours 10Tuyau en cuivre, en mm6-63/8B (10A)39.0

4.84 €

1 Disponible 5 jours 10Tuyau en cuivre, en mm8-81/8B (6A)33.0

5.38 €

1 Disponible 5 jours 10Tuyau en cuivre, en mm8-81/4B (8A)36.0

6.40 €

1 Disponible 5 jours 10Tuyau en cuivre, en mm8-83/8B (10A)39.0

6.60 €

1 Disponible 5 jours 10Tuyau en cuivre, en mm10-101/4B (8A)40.0

6.68 €

1 Disponible 5 jours 10Tuyau en cuivre, en mm10-103/8B (10A)41.0

8.08 €

1 5 jours 10Tuyau en cuivre, en mm10-101/2B (15A)46.0

9.41 €

1 5 jours 10Tuyau en cuivre, en mm12-123/8B (10A)47.0

10.58 €

1 5 jours 10Tuyau en cuivre, en mm12-121/2B (15A)50.0

3.77 €

1 Disponible 5 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-1/83.181/8B (6A)28.0

4.76 €

1 Disponible 5 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.351/8B (6A)33.0

5.32 €

1 Disponible 5 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.351/4B (8A)36.0

6.57 €

1 Disponible 5 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.531/4B (8A)41.0

6.68 €

1 Disponible 5 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.533/8B (10A)42.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton (sans cadmium) Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Air Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.)
Type à raccord Raccord à bague Matériau de tuyau applicable Cuivre / Acier inoxydable Type à filetage de connexion R
Pression de service max.(MPa) 7 Traitement de surface NA Plage de températures de fonctionnement *Utilisation dans une plage de températures supérieures à 0°C(°C) -20::150
Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa Pression de service normale(MPa) 3.5

Assistance technique