Raccord à bague, T à branches à filetage mâle

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RMT-03818
RMT-03828
RMT-04818
RMT-04828
RMT-05818
RMT-05828
RMT-06818
RMT-06828
RMT-06838
RMT-08818
RMT-08828
RMT-08838
RMT-10828
RMT-10838
RMT-10848
RMT-12838
RMT-12848
RMT-14838
RMT-14848
RMT-15838
RMT-15848
RMT-16838
RMT-16848
RMT-81818
RMT-81828
RMT-82818
RMT-82828
RMT-82838
RMT-83828
RMT-83838
RMT-83848
RMT-84838
RMT-84848
RMT-85838
RMT-85848
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSType de taille de tube applicable Nominal 1
(mm)
Nominal 1
(pouce)
D.E. de tuyau applicable 1
(mm)
Filetage nominal Plage de températures de fonctionnement *Utilisation dans une plage de températures supérieures à 0°C
(°C)
Longueur de L
(mm)

7.72 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm3-31/8B (6A)-20~15050.0

9.88 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm3-31/4B (8A)-20~15054.0

7.77 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm4-41/8B (6A)-20~15050.0

9.93 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm4-41/4B (8A)-20~15054.0

7.76 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm5-51/8B (6A)-20~15050.0

9.91 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm5-51/4B (8A)-20~15054.0

9.99 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm6-61/8B (6A)-20~15062.0

10.01 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm6-61/4B (8A)-20~15062.0

12.49 €

Disponible 33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm6-63/8B (10A)-20~15066.0

10.07 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm8-81/8B (6A)-20~15062.0

10.09 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm8-81/4B (8A)-20~15062.0

13.60 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm8-83/8B (10A)-20~15066.0

14.92 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm10-101/4B (8A)-20~15070.0

14.94 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm10-103/8B (10A)-20~15070.0

20.18 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm10-101/2B (15A)-20~15076.0

22.61 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm12-123/8B (10A)-20~15084.0

22.66 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm12-121/2B (15A)-20~15084.0

22.78 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm14-143/8B (10A)-20~15086.0

22.82 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm14-141/2B (15A)-20~15086.0

27.89 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm15-153/8B (10A)-20~15090.0

27.93 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm15-151/2B (15A)-20~15090.0

27.00 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm16-163/8B (10A)-20~15090.0

27.04 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en mm16-161/2B (15A)-20~15090.0

7.72 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-1/83.181/8B (6A)-20~15050.0

9.88 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-1/83.181/4B (8A)-20~15054.0

10.81 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.351/8B (6A)-20~15062.0

10.83 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.351/4B (8A)-20~15062.0

13.50 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-1/46.353/8B (10A)-20~15066.0

14.95 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.521/4B (8A)-20~15072.0

14.94 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.523/8B (10A)-20~15072.0

20.18 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-3/89.521/2B (15A)-20~15078.0

22.78 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.703/8B (10A)-20~15086.0

22.83 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-1/212.701/2B (15A)-20~15086.0

26.99 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-5/815.883/8B (10A)-20~15090.0

27.03 €

33 jours 10Tuyau en cuivre, en pouces-5/815.881/2B (15A)-20~15090.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Laiton (sans cadmium) Type de tuyau applicable Tuyau en cuivre (général)
Fluide applicable Air Type de connexion Tuyau⇔vis, type à brancher Forme de connexion Raccord en T
Type à raccord Raccord à bague Matériau de tuyau applicable Cuivre / Acier inoxydable Type à filetage de connexion R
Pression de service max.(MPa) 7 Traitement de surface NA Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) de 2.0Mpa
Pression de service normale(MPa) 3.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique