• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Goupille de joint à bague

Goupille de joint à bague

Cadmium-free brass material is used.

[Features]
▪ The ring joint (in other models as well the connection format includes the ring type) if used in combination with the pin (AKP type: insert ring) can connect soft material tubes such as annealed copper tubes.
▪ Purchase only the required number of products for required fittings, and use them at the time of connection

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AKP-06058
AKP-06078
AKP-08038
AKP-08058
AKP-08078
AKP-10018
AKP-10038
AKP-10058
AKP-12018
AKP-12038
AKP-12058
AKP-82058
AKP-82078
AKP-83038
AKP-83058
AKP-84018
AKP-84038
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSNominal (pièces liées)
(mm)
Nominal (pièces liées)
(pouces)
D.E. de tuyau applicable (pièces associées)
(mm)
Longueur L
(mm)
Diamètre extérieur de broche d1
(φ)

1.87 €

32 jours 106-615.04.0

1.87 €

32 jours 106-615.04.4

1.87 €

32 jours 108-816.05.6

1.87 €

33 jours 108-816.06.0

1.87 €

32 jours 108-816.06.4

1.88 €

32 jours 1010-1019.07.0

1.89 €

32 jours 1010-1019.07.6

1.88 €

32 jours 1010-1019.08.0

1.89 €

32 jours 1012-1222.09.0

1.89 €

32 jours 1012-1222.09.6

1.89 €

32 jours 1012-1222.010.0

1.87 €

32 jours 10-1/46.3515.04.35

1.87 €

32 jours 10-1/46.3515.04.75

1.88 €

32 jours 10-3/89.5219.07.12

1.89 €

32 jours 10-3/89.5219.07.52

1.89 €

32 jours 10-1/212.7022.09.70

1.90 €

32 jours 10-1/212.7022.010.30

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Composants associés Types de composants associés Bague à insert Matériau (composants liés) Laiton (sans cadmium)
Traitement de surface (composants associés) NA Liquides applicables (pièces associées) Air Plage de températures applicable (pièce associée) *Utilisation dans une plage de températures supérieures à 0°C(°C) -20~150
Pression de service max. (pièces liées)(MPa) 7 Pression de service normale(MPa) 3.5

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique