Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RFC-04818 |
RFC-06818 |
RFC-06828 |
RFC-08818 |
RFC-08828 |
RFC-10838 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nominal 1 (mm) | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | Longueur de L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.22 € | 1 | 7 jours | 10 | 4 | 4 | 1/8B (6A) | 26.0 | ||
5.14 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 6 | 1/8B (6A) | 30.0 | ||
5.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 6 | 1/4B (8A) | 33.0 | ||
5.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 8 | 1/8B (6A) | 30.0 | ||
5.85 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 8 | 1/4B (8A) | 33.0 | ||
8.37 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 10 | 3/8B (10A) | 39.0 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Laiton (sans cadmium) | Type de tuyau applicable | Tuyau en cuivre (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Air | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.) |
Type à raccord | Raccord à bague | Type de taille de tube applicable | Tuyau en cuivre, en mm | Matériau de tuyau applicable | Cuivre / Acier inoxydable |
Type à filetage de connexion | Rc | Pression de service max.(MPa) | 7 | Traitement de surface | NA |
Plage de températures de fonctionnement *Utilisation dans une plage de températures supérieures à 0°C(°C) | -20::150 | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | de 2.0Mpa | Pression de service normale(MPa) | 3.5 |
Configurer
Propriétés de base
Nominal 1(mm)
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Filetage nominal
Longueur de L(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles